SAOF 60x23 NBR-45 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00564
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 60 x 23 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
SAOF 60x23 NBR-45 M10-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 18 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 16 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3