SAOF 90x30 NBR-45 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00572
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 90 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: M10-AG
SAOF 90x30 NBR-45 M10-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 19 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,6 mm
SW1 17 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3