SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00577
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOF 80x40 NBR-45 G1/4-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 20 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 4 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3