SAOF 80x40 NBR-45 RA

Artikel-Nr.: 10.01.05.00580
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
SAOF 80x40 NBR-45 RA
Attribut Wert
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 4 mm
H 23 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
Z 4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3