SAOF 100x50 NBR-45 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.05.00586
Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB): 100 x 50 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SAOF 100x50 NBR-45 G1/4-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-AG
H 22 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
SW1 17 mm
Z 5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3