SAOF 100x50 NBR-45 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00587

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Abmessung (LxB)100x50
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]45 Shore A
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 100x50 NBR-45 G1/4-IG
Attribut Wert
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,10 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-IG
H 30 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 5 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 217 N
Querkraft 181 N
Querkraft geölte Oberfläche 121 N
Volumen 21,80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 45 Shore A
Gewicht 73 g
Produktfamilie SAOF
Abmessung (LxB) 100x50


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAOF 100x50 NBR-45 G1/4-IG

Der Sauggreifer SAOF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.