FSG 7 SI-55 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00010
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 7
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 7 SI-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 1,8 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 5,9 mm
G1 G1/8"-IG
H 26 mm
LG1 8,5 mm
SW1 14 mm
Z 3 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3