FSG 20 SI-55 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00014
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 20 SI-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 10,5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-IG
H 34,1 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3