FSG 32 SI-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00015
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 32
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 32 SI-55 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 16 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32 mm
G1 G1/4"-IG
H 52,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 15 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3