Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 88 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4"-IG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Vakuumanschluss | G1/4"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 29,30 mm |
dn | 8,20 mm |
Dmax(S) | 95,50 mm |
Ds | 89 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 101,50 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 21 mm |
Z (Hub) | 34 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 88 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Anschluss | G1/4-IG |
Werkstückradius min. (konvex) | 100 mm |
Volumen | 143,67 cm³ |
Saugkraft | 40,46 N |
Abreißkraft | 286 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
Gewicht | 180 g |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 88 SI-55 G1/4-IG
Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP