Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 62 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4"-AG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Vakuumanschluss | G1/4"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 29,50 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 62,20 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 58 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 29 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 62 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Anschluss | G1/4-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Volumen | 72,50 cm³ |
Saugkraft | 41,01 N |
Abreißkraft | 137 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Gewicht | 60 g |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 62 NBR-55 G1/4-AG
Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP