FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00061
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 11
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 5,1 mm
Dmax(S) 13 mm
dn 3,5 mm
Ds 10,4 mm
G1 G1/8"-IG
H 28 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 4 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3