FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00067
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 78
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 54 mm
Dmax(S) 86 mm
dn 8,2 mm
Ds 74 mm
G1 G1/4"-IG
H 62 mm
LG1 12 mm
SW1 21 mm
Z (Hub) 16 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3