FSGA 43 SI-55 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00072
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 43
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
FSGA 43 SI-55 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 21,9 mm
Dmax(S) 47,5 mm
dn 4,4 mm
Ds 38 mm
G1 G1/4"-IG
H 42,6 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 10 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3