FSGA 53 NBR-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00083
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 53
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGA 53 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 33 mm
Dmax(S) 60 mm
dn 4,4 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-AG
H 38 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z 12 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3