FSGA 22 SI-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00089
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 22
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
FSGA 22 SI-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 11,7 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 3,5 mm
Ds 21,5 mm
G1 G1/8"-AG
H 25 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 6 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3