FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.00093

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße53
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
Faltenanzahl1,5
VakuumanschlussG1/4"-AG
FSGA 53 SI-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 33 mm
Dmax(S) 60 mm
dn 4,40 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-AG
H 38 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 15 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 53
Faltenanzahl 1,50
Anschluss G1/4-AG
Werkstückradius min. (konvex) 100 mm
Volumen 26,49 cm³
Saugkraft 51,30 N
Abreißkraft 95 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Gewicht 27 g
Produktfamilie FSGA


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP