FGA 16 NBR-55 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.00096
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 16
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 16 NBR-55 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 8,4 mm
D1 17 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 18,5 mm
Ds 15,6 mm
H 19,2 mm
H2 3,8 mm
H3 9,4 mm
Z (Hub) 7 mm