FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00102
Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke
Baugröße: 200
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG
Attribut Wert
d2 137 mm
d3 119,4 mm
D1 202 mm
Dmax(S) 208 mm
Ds 191 mm
G1 G1/2"-IG
H 54 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z 37,2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3