FGA 43 SI-55 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.00127
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 43
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 43 SI-55 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 21,9 mm
D1 45,9 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 47,5 mm
Ds 38 mm
H 27,6 mm
H2 13 mm
H3 17,1 mm
Z 10 mm