FGA 33 NBR-55 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.00130
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 33
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 33 NBR-55 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 16 mm
d2 17 mm
D1 36 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 30 mm
H 27 mm
H2 13 mm
H3 14 mm
Z (Hub) 9 mm