FG 62 NBR-55 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.00142
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 62
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 62 NBR-55 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d2 29,5 mm
D1 62 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
H 54 mm
H2 13 mm
Z (Hub) 29 mm