Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 85 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4"-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 50,20 mm |
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 86,50 mm |
Ds | 82,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 62 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 15 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 140 N |
Abreißkraft | 250 N |
Volumen | 75,90 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 80 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 85 |
Nippelfamilie | N 015 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Gewicht | 113,80 g |
Produktfamilie | FSGA |
Faltenanzahl | 1,50 |
Bestellhinweise: FSGA 85 VU1-72 G1/4-IG ON
Der Sauggreifer FSGA VU1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA VU1, Anschlussnippel SA-NIP / Anschluss-Scheibe SA-SCHE