FG 60 VU1-72 N014

Artikel-Nr.: 10.01.06.00174
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 60 VU1-72 N014
Attribut Wert
D1 60 mm
Dk 21 mm
Dmax(S) 62,5 mm
Ds 59 mm
d 12 mm
d1 20 mm
d2 36 mm
H 55 mm
H2 12 mm
H3 18 mm
Z (Hub) 30 mm