FGA 85 VU1-72 N015

Artikel-Nr.: 10.01.06.00179
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 85 VU1-72 N015
Attribut Wert
d 12 mm
d1 25 mm
d2 55 mm
D1 85 mm
Dk 25 mm
Dmax(S) 86,5 mm
Ds 82 mm
H 47 mm
H2 20 mm
H3 25 mm
Z 15 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3