SA-NIP N013 G1/4-AG DN350

Artikel-Nr.: 10.01.06.00183
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 013
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gesamtlänge: 28.5 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nennweite: 3,50 mm
Material: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 5 mm
SA-NIP N013 G1/4-AG DN350
Attribut Wert
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-AG
LG1 10 mm
SW1 17 mm
L1 28,5 mm
L 5 mm
L2 11,5 mm
L3 2 mm
D2 8,5 mm
D 12,5 mm