FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON

Artikel-Nr.: 10.01.06.00201
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
Zusatzausstattung: Ölnut
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
Attribut Wert
d2 36 mm
dn 6 mm
Dmax(S) 62,5 mm
Ds 59 mm
G1 G1/4"-AG
H 60 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 30 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3