Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 60 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 62,50 mm |
Ds | 57 mm |
d | 12 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 36 mm |
H | 55 mm |
H2 | 12 mm |
H3 | 17,50 mm |
Z (Hub) | 30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 60 |
Saugkraft | 61 N |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Abreißkraft | 100 N |
Volumen | 66,76 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Gewicht | 38,80 g |
Faltenanzahl | 2,50 |
Nippelfamilie | N 014 |
Produktfamilie | FG |
Bestellhinweise: FG 60 VU1-72 N014 ON