FG 85 VU1-72 N015 ON

Artikel-Nr.: 10.01.06.00209
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 85
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Zusatzausstattung: Ölnut
Faltenanzahl: 2.5
FG 85 VU1-72 N015 ON
Attribut Wert
D1 85 mm
Dk 25 mm
Dmax(S) 90 mm
Ds 80,2 mm
d 12 mm
d1 25 mm
d2 51 mm
H 85 mm
H2 20 mm
H3 27 mm
Z 45,5 mm