FG 25 SI-55 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.00338
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 2.5
FG 25 SI-55 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 10 mm
D1 25 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
H 34 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Hub) 18 mm