FSGA 25 SI-55 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00401
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 25
Faltenanzahl: 1.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGA 25 SI-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 9,9 mm
Dmax(S) 26,5 mm
dn 3,5 mm
Ds 22,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 35 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 9 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3