FSG 32 NK-45 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00445
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 32
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 32 NK-45 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 16 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 33,5 mm
Ds 32 mm
G1 G1/4"-AG
H 41,5 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 15 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3