FSG 88 NK-45 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00451
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 88
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 88 NK-45 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 29,3 mm
dn 8,2 mm
Dmax(S) 95,5 mm
Ds 89 mm
G1 G1/4"-AG
H 92,5 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Z 34 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3