FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00498
Balgsauggreifer (oval), verschleißfest, für längliche Werkstücke
Abmessung (LxB): 140 x 65 mm
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Wert
b2 36 mm
B1 65 mm
Bmax(S) 68,5 mm
Bs 65 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-AG
H 38 mm
L1 140 mm
l2 111 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 142 mm
Ls 140 mm
SW1 8 mm
Z 16 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3