FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00503
Balgsauggreifer (oval), verschleißfest, für längliche Werkstücke
Abmessung (LxB): 95 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Messing
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 1.5
FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
Attribut Wert
b2 23 mm
B1 38 mm
Bmax(S) 42,5 mm
Bs 40 mm
dn 5 mm
G1 G1/8"-AG
H 29,5 mm
L1 93 mm
l2 78 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 97 mm
Ls 95 mm
SW1 4 mm
Z (Hub) 12 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3