FG 52 NBR-55 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.00583
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 52
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 52 NBR-55 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d2 24,6 mm
D1 52 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
H 48,7 mm
H2 13 mm
Z (Hub) 25 mm