Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschluss-Scheibe
Gewinde G1 | G1/2"-IG |
Außendurchmesser D | 77 mm |
Verwendung Konstruktion | Flachsauggreifer FSGA |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 77 mm |
G1 | G1/2"-IG |
L1 | 32 mm |
L2 | 10 mm |
LG1 | 14 mm |
SW1 | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 212,60 g |
Bestellhinweise: SA-SCHE 77 G1/2-IG FSGA