FG 5 NBR-55 N017

Artikel-Nr.: 10.01.06.00640
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 5 NBR-55 N017
Attribut Wert
d 3,5 mm
d2 2,6 mm
D1 6 mm
Dk 7 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 5 mm
H 14 mm
H2 8 mm
Z 2 mm