SAB 60 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00674
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
Faltenanzahl: 1.5
SAB 60 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 48 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 61,1 mm
G1 G3/8"-IG
H 41,3 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z 14,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3