FSGA 63 NBR-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.00685

Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen

Baugröße63
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
Faltenanzahl1,5
VakuumanschlussG1/4"-AG
FSGA 63 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 44,50 mm
Dmax(S) 68 mm
dn 4,40 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-AG
H 38 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 15 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 63
Faltenanzahl 1,50
Anschluss G1/4-AG
Werkstückradius min. (konvex) 100 mm
Volumen 43,83 cm³
Saugkraft 85 N
Abreißkraft 135 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Gewicht 34 g
Produktfamilie FSGA


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSGA 63 NBR-55 G1/4-AG

Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGA – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP