FGA 63 SI-55 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.00689
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 63
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 63 SI-55 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 44,5 mm
D1 67 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 68 mm
Ds 60 mm
H 34 mm
H2 13 mm
H3 18,8 mm
Z (Hub) 15,2 mm