Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-AG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4 mm |
D1 | 32 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 40,10 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 28,80 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 38 N |
Abreißkraft | 59 N |
Querkraft | 58 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 33 N |
Volumen | 8,68 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 19,60 g |
Produktfamilie | SAB |
Faltenanzahl | 1,50 |
Bestellhinweise: SAB 40 NBR-60 G1/4-AG
Der Sauggreifer SAB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.