Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 9,90 mm |
D1 | 25 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 22,50 mm |
H | 23 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 8,90 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 5,30 N |
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Gewicht | 2,70 g |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 25 HT1-60 N016