FGA 43 HT1-60 N018

Artikel-Nr.: 10.01.06.00874
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 43
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
FGA 43 HT1-60 N018
Attribut Wert
d 8 mm
d1 14,5 mm
d2 21,9 mm
D1 45,9 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 47,5 mm
Ds 38 mm
H 27,6 mm
H2 13 mm
H3 17,1 mm
Z (Hub) 10 mm