FG 9 HT1-60 N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.00878
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 9
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
FG 9 HT1-60 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 4,1 mm
D1 8,9 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9,5 mm
Ds 9 mm
H 15 mm
H2 3,8 mm
H3 8,2 mm
Z (Hub) 3 mm