FSG 25 HT1-60 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00972
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 25 HT1-60 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 10 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 23 mm
G1 G1/8"-AG
H 40 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z 18 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3