FSG 42 HT1-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.00974
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 42
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 42 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 17,8 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
G1 G1/4"-AG
H 50 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z 20 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3