SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Artikel-Nr.: 10.01.06.01066
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 018
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gesamtlänge: 28.8 mm
Einbaulänge: 15 mm
Nennweite: 4,40 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N018 G1/4-IG DN440
Attribut Wert
dn 4,4 mm
D 14 mm
D2 8,7 mm
G1 G1/4"-IG
L 15 mm
L1 28,8 mm
L2 12,3 mm
L3 1,5 mm
LG1 12,4 mm
SW1 17 mm