FGB-R 52x25 SI-50

Artikel-Nr.: 10.01.06.01116
Balgsauger (rechteckig)
Abmessung (LxB): 52 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FGB-R 52x25 SI-50
Attribut Wert
b2 10 mm
B1 25 mm
B3 13 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
H 26 mm
l2 37 mm
L1 52 mm
L3 40 mm
Lmax(S) 54,5 mm
Ls 52 mm
Z (Hub) 15 mm