SAB 30 NBR-60 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.01200
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl
Faltenanzahl: 1.5
SAB 30 NBR-60 M10-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 30,6 mm
G1 M10-AG
H 28 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 9 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3